La cámara industrial GV-7000WP compatible con el estándar Vision integra el sensor CMOS de gran formato IMX253 de 1,1" y entrega, a través de la interfaz 10GigE, 44,0 fps imágenes por segundo claras, sin ruido y con una nitidez insuperable a máxima resolución (12,29 Mpx, 4096 x 3000 px). Este modelo satisface los requisitos más exigentes en cuanto a resolución, velocidad y calidad de imagen y convence especialmente por sus prestaciones técnicas, entre otras, la sensibilidad. En comparación con las cámaras 1GigE, el modelo uEye Warp10 multiplica por 10 el ancho de banda de transmisión.
Esta potente cámara es especialmente idónea para aplicaciones clásicas de visión artificial que requieren la captura de objetos en rápido movimiento, así como para microscopía, donde se necesita una alta sensibilidad. Gracias al ruido oscuro extremadamente bajo, también es adecuada para aplicaciones de biología.
La GV-7000WP está disponible con montura C y en versión monocromo o color.
Para este modelo se recomienda utilizar IDS peak 2.1 o superior.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | Warp10 |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 44,0 fps |
Resolución (h x v) | 4096 x 3000 |
Superficie optica | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 12,29 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX253 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|