El sensor Sony Pregius IMX252 es junto con su hermano pequeño IMX265 probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial USB3 Vision U3-3070CP Rev.2.2 con el sensor global shutter de 1/1.8" transfiere su resolución de 3,15 Mpx (2048 x 1536 px) con una frecuencia de imagen de 114 fps a través de la interfaz USB. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.
Entre las funciones especiales que ofrece se encuentran una exposición larga de 90,0 s y el modo de barrido lineal para poder utilizar la cámara matricial como alternativa asequible a una cámara lineal.
La cámara U3-3070CP Rev.2.2 está disponible en versión monocromática y a color.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.20.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 114 fps |
Resolución (h x v) | 2048 x 1536 |
Superficie optica | 7,066 mm x 5,299 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,15 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX252 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|