GV-5250CP Rev.2.2

GV-5250CP Rev.2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1600 x 1200
    1,92 Mpx
  • e2v EV76C570
    1/1.8" CMOS
  • 52,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La GV-5250CP Rev.2.2 incorpora el sensor CMOS e2v con una resolución de 2 megapíxeles y es una potentísima cámara industrial (EV76C570) para una gran variedad de aplicaciones.

El sensor es uno de los más sensibles de la gama de productos de IDS y está disponible en versión monocromo y de color, avec una elevada sensibilidad lumínica en calidad CCD.

Número de artículo
  • GV-5250CP-C-HQ Rev.2.2: AB12029
  • GV-5250CP-M-GL Rev.2.2: AB12030
Familia de cámaras CP
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor e2v
Frecuencia de imagen @ max. resolución 52,0 fps
Resolución (h x v) 1600 x 1200
Superficie optica 7,200 mm x 5,400 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 1,92 Mpx
Tamaño de píxel 4,50 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor EV76C570
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10p BayerRG10 RGB8 BGR8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Escaneado 3D

Los datos de profundidad de imágenes en 3D proporcionan información importante en odontología o en la toma de medidas antropométricas de la espalda o los pies, por ejemplo.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Seguimiento de gestos y miradas

Ya sea para fines de investigación o de entretenimiento, las cámaras IDS permiten hacer un seguimiento de los ojos o de los gestos.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!