USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports

USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
Consultar precio
 
 
  • Chipset: Genesys GL3523
  • Tasa de transferencia de datos: 120Mbps à 5Gbps
  • 1 x puerto B subida, atornillable
  • 4 x puertos A bajada, atornillables
  • 1 x jack DC +7V a +48V y bloque de terminales
  • Sistemas de hardware: USB 2.0 a 3.2 Gen1
  • Controlador: no se precisa (HUB estándar)
  • Sistema operativo: Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
  • Temperatura de servicio: 0 °C a +55 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +85 °C
  • Humedad relativa: 5 % a 95 %
  • Grado de protección: IP 30
  • Fuente de alimentación: 12V / 3A fuente de alimentación
  • Dimensiones (An x Al x L): 178,40 x 70,21 x 24,11 mm
  • Peso: 815 g
  • Incluye: EX-1183HMVS-2-22, USB 3.2 Gen1 cable (1,5 metros), fuente de alimentación 12V/3A, manual
Número de artículo
  • USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports: AL00104
 
 
It's so easy!