La cámara industrial compacta U3-3680XCP Rev.1.2 con SuperSpeed USB de 5 Gbps cuenta con el versátil sistema de 1/2,5" 5,04 Mpx sensor CMOS rolling shutter onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, tamaño de píxel 2,2 µm, 48,0 fps). Esto la hace idónea para aplicaciones con poca luz ambiental o condiciones de iluminación variables. Por otro lado la cámara, que sólo mide 29 x 29 x 17 mm (A/H/L), también ofrece datos de alta resolución para la evaluación en detalle de imágenes en aplicaciones industriales clásicas. Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el sensor AR0521 no sólo ofrece un rendimiento superior con poca luz, sino también un consumo más bajo, una alta sensibilidad en el rango NIR y un bajo ruido de píxeles.
Gracias a su práctica carcasa integral, a su bajo peso y a su conector USB Micro-B atornillable, la cámara puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las tareas de análisis en laboratorios, el apoyo visual en vehículos de navegación autónoma o el uso en combinación con robots y cobots en el campo de la automatización.
Como todos los modelos de la familia uEye XCP, la cámara U3-3680XCP Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.
Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.
También disponible como variante para tareas específicas en el espectro infrarrojo cercano (NIR), es decir, con longitudes de onda por encima de los 750 nm.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XCP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 48,0 fps |
Resolución (h x v) | 2592 x 1944 |
Superficie optica | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2.5" |
Resolución | 5,04 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,20 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | AR0521 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-visualisation-73c24705.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
![](assets/images/8/ids-industrial-cameras-applications-kiosk-systems-6b79a907.jpg)