Objetivo, IDS, IDS-5M12-S1620, 16 mm, 1/2“

Objetivo, IDS, IDS-5M12-S1620, 16 mm, 1/2“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S, foco/iris fijado, 5 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
  • Perspectiva (HxVxD): 23,3° x 17,6° x 28,9°
  • Distancia focal posterior: 5,10 mm
  • Profundidad de inmersión: 11,8 mm
  • Clase de resolución: 5,00 Mpx
  • Conexión del objetivo: S-Mount
  • IR corregido
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-5M12-S1620, 16 mm, 1/2“: AE00370
Distancia focal 16 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!