Objetivo, IDS, IDS-3M12-S03620, 3,6 mm, 1/2“

Objetivo, IDS, IDS-3M12-S03620, 3,6 mm, 1/2“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S, foco/iris fijado, 3 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 4 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
  • Perspectiva (HxVxD): 73,6° x 55,2° x 92,0°
  • Distancia focal posterior: 7,24 mm
  • Profundidad de inmersión: 12,1 mm
  • Clase de resolución: 3,15 Mpx
  • Conexión del objetivo: S-Mount
  • IR corregido
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-3M12-S03620, 3,6 mm, 1/2“: AE00378
Distancia focal 4 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 3,15 Mpx
 
 
It's so easy!