Cable USB 5G Type-C a Type-C, 5 m

Cable USB 5G Type-C a Type-C, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Cable USB 5G Type-C a Type-C, 5 m
Consultar precio
 
 
  • Cable: USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
  • Tipo de cable: Cable estándar, doblemente apantallado
  • Conector: USB Type-C a USB Type-C atornillable
  • Radio de curvatura: 10 x OD (10 x 6,2mm): 62 mm
  • Ciclos de flexión: no se puede mover
  • Observaciones: No hay marca electrónica USB, ni soporte USB Power Delivery, ni soporte USB2
  • Longitud del cable: 5 m
Número de artículo
  • Cable USB 5G Type-C a Type-C, 5 m: AD00354
adecuado para LE, SE, XLE
bloqueable No
atornillable
 
 
It's so easy!