Objetivo, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"

Objetivo, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 5,00 Mpx mégapixel
Consultar precio
 
 
  • Ampliación: 0,3X - 1,0X
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 4,5-22
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia de trabajo: 87 mm
  • Perspectiva 0,3X (HxVxD): 11,8° x 8,74° x 14,88°
  • Perspectiva 1,0X (HxVxD): 2,78° x 2,24° x 3,57°
  • Distancia focal posterior 0,3X: 20,99 mm
  • Distancia focal posterior 1,0X: 37,78 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3": AE00360
Distancia focal 45 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!