Objetivo, IDS, IDS-2M23-C1614, 16 mm, 2/3“

Objetivo, IDS, IDS-2M23-C1614, 16 mm, 2/3“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 2,30 Mpx mégapixel
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 30,8° x 25,8° x 39,4°
  • Distancia focal posterior: 9,53 mm
  • Profundidad de inmersión: 8,9 mm
  • Clase de resolución: 2,30 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-2M23-C1614, 16 mm, 2/3“: AE00354
Distancia focal 16 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!