Objetivo, IDS, IDS-2M23-C10028, 100 mm, 2/3“

Objetivo, IDS, IDS-2M23-C10028, 100 mm, 2/3“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 2,30 Mpx mégapixel
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 100 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 2,70 m
  • Perspectiva (HxVxD): 3,7° x 2,8° x 4,6°
  • Distancia focal posterior: 19,95 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,0 mm
  • Clase de resolución: 2,30 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-2M23-C10028, 100 mm, 2/3“: AE00359
Distancia focal 100 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!