Objetivo, IDS, IDS-2M12-C0620, 6 mm, 1/2“

Objetivo, IDS, IDS-2M12-C0620, 6 mm, 1/2“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 2,30 Mpx mégapixel
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2.0-16
  • Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 52,8° x 40,6° x 64,0°
  • Distancia focal posterior: 9,15 mm
  • Profundidad de inmersión: 8,8 mm
  • Clase de resolución: 2,30 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-2M12-C0620, 6 mm, 1/2“: AE00351
Distancia focal 6 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!