Objetivo, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8"

Objetivo, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8"
Breve descripción
Montura S, foco/iris fijado, 10 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 1 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 2.2
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 0,0° x 0,0° x 190,0°
  • Distancia focal posterior: 4,62 mm
  • Profundidad de inmersión: 14,5 mm
  • Clase de resolución: 10,55 Mpx
  • Conexión del objetivo: S-Mount
  • IR corregido
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8": AE00347
Distancia focal 1 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!