GV-5802SE Rev.4.2

GV-5802SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5536 x 3692
    20,44 Mpx
  • Sony IMX183
    1" CMOS
  • 6,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Imágenes de ultra alta resolución con bajo nivel de ruido para registrar hasta el más mínimo detalle: el sensor CMOS rolling shutter IMX183 de alta sensibilidad lumínica de la serie STARVIS de Sony ofrece una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz gracias a la tecnología BSI ("back-side-illumination"). Con una resolución de 20,44 Mpx (5536 x 3692) y píxeles de 2,4 µm puede ofrecer unos fantásticos 6,0 fps en la cámara industrial GigE Vision GV-5802SE Rev.4.2.

Por consiguiente esta cámara es perfecta para análisis complejos de imágenes en aplicaciones como la inspección de superficies y de pantallas, la tecnología médica o la vigilancia del tráfico.

La cámara board level GV-5802SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.10.

Número de artículo
  • GV-5802SE-C Rev.4.2: AB12885
  • GV-5802SE-M Rev.4.2: AB12886
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 6,0 fps
Resolución (h x v) 5536 x 3692
Superficie optica 13,286 mm x 8,861 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 20,44 Mpx
Tamaño de píxel 2,40 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX183
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!