Objetivo, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8"

Objetivo, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 8,40 Mpx
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 2.4-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
  • Perspectiva (HxVxD): 11,7° x 8,7° x 14,5°
  • Distancia focal posterior: 13,39 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,0 mm
  • Clase de resolución: 8,40 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8": AE00336
Distancia focal 35 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,40 Mpx
 
 
It's so easy!