Objetivo, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8"

Objetivo, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 8,40 Mpx mégapixel
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 2.0-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 16,3° x 12,1° x 20,2°
  • Distancia focal posterior: 13,38 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,2 mm
  • Clase de resolución: 8,40 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8": AE00335
Distancia focal 25 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,40 Mpx
 
 
It's so easy!