Objetivo, IDS, IDS-5M23-C5025, 50 mm, 2/3"

Objetivo, IDS, IDS-5M23-C5025, 50 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 5,00 Mpx
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 50 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 2.5-22
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,60 m
  • Perspectiva (HxVxD): 9,1° x 7,7° x 12,5°
  • Distancia focal posterior: 13,19 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,5 mm
  • Clase de resolución: 5,00 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-5M23-C5025, 50 mm, 2/3": AE00324
Distancia focal 50 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!