Objetivo, IDS, IDS-5M23-C1218, 12 mm, 2/3"

Objetivo, IDS, IDS-5M23-C1218, 12 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 5,00 Mpx mégapixel
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 40,1° x 33,9° x 50,9°
  • Distancia focal posterior: 13,39 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,2 mm
  • Clase de resolución: 5,00 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-5M23-C1218, 12 mm, 2/3": AE00320
Distancia focal 12 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!