Objetivo, IDS, IDS-5M23-C0825, 8 mm, 2/3"

Objetivo, IDS, IDS-5M23-C0825, 8 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 5,00 Mpx mégapixel
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 8 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 2.5-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 57,6° x 49,3° x 69,0°
  • Distancia focal posterior: 7,85 mm
  • Profundidad de inmersión: 9,0 mm
  • Clase de resolución: 5,00 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-5M23-C0825, 8 mm, 2/3": AE00319
Distancia focal 8 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!