Objetivo, IDS, IDS-10M11-C7528, 75 mm, 1.1"

Objetivo, IDS, IDS-10M11-C7528, 75 mm, 1.1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 10,55 Mpx mégapixel
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 75 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.2"
  • Rango de apertura (F): 2.8-32
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,60 m
  • Perspectiva (HxVxD): 10,4° x 7,9° x 19,4°
  • Distancia focal posterior: 36,90 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,1 mm
  • Clase de resolución: 10,55 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-10M11-C7528, 75 mm, 1.1": AE00334
Distancia focal 75 mm
Clase óptica 1.2"
Resolución 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!