- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.2"
- Rango de apertura (F): 1.6-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 43,6° x 33,4° x 53,1°
- Distancia focal posterior: 10,70 mm
- Profundidad de inmersión: 7,3 mm
- Clase de resolución: 10,55 Mpx
- Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 16 mm |
Clase óptica | 1.2" |
Resolución | 10,55 Mpx |