USB 3 cable HiFlex, recto, atornillable, 5 m

USB 3 cable HiFlex, recto, atornillable, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB 3 micro B, recto, atornillable a USB-A
Consultar precio
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: Cable HiFlex, doble apantallado
  • Conector: USB 3 micro B, recto, atornillable a USB-A
  • Radio de flexión: 120 mm
  • Ciclos de flexión: HN120/0.5 hasta > 1kk ciclos
  • Longitud: 5,0 m
  • Con el cable adaptador AD00303 se puede utilizar también para la uEye SE, LE y XLE con interfaz USB 3 (5 Gbps) y conector USB Type-C.
Número de artículo
  • USB 3 cable HiFlex, recto, atornillable, 5 m: AD00325
adecuado para CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP
bloqueable No
atornillable
 
 
It's so easy!