La cámara uEye LE AF USB 3 UI-3274LE AF cuenta, gracias al sensor de superficie Sony IMX265, con uno de los sensores de imagen más potentes del mercado en la categoría de 3 MP. El tamaño de 1/1.8" del sensor CMOS global shutter garantiza la compatibilidad con una gran cantidad de objetivos. Esta cámara industrial ofrece frecuencias de imagen de hasta 57,0 fps con la máxima resolución (3,17 Mpx: 2056 x 1542 px) y 80 fps con Full HD. Esto la hace idónea para tareas de visualización en aplicaciones de visión artificial y en aplicaciones médicas.
El autofoco de la cámara se puede configurar y disparar de forma muy sencilla mediante software. Esto permite obtener imágenes perfectamente enfocadas en un instante.
Los niveles de enfoque no solo se pueden detectar automáticamente, sino que también se pueden establecer de forma manual por software, es decir, sin tener que tocar el objetivo con la mano. Esto permite, por ejemplo, cambiar rápidamente entre distintos niveles de enfoque previamente definidos.
Gracias a sus dimensiones compactas y al conector USB Type-C se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes.
La cámara board level también está disponible a petición con el conector USB Type-C orientado en vertical (-VU). Además, es compatible con USB Power Delivery.
Familia de cámaras | LE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 57,0 fps |
Resolución (h x v) | 2056 x 1542 |
Superficie optica | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,17 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX265 |