La cámara UI-3864LE AF USB 3 con sensor CMOS IMX290 de 1/3" de Sony ofrece una resolución de 2,12 Mpx (1936 x 1096 px) con una altísima frecuencia de 135 fps. El sensor rolling shutter BSI (Back Side Illuminated) de la serie STARVIS de Sony es uno de los más sensibles de nuestra gama, por lo que ofrece una extraordinaria calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz. El sensor de color sorprende por su nítida separación de colores. Gracias a su formato compacto, esta cámara USB 3 con conector USB-C puede integrarse en un sistema de visión de forma sumamente sencilla.
El autofoco de la cámara se puede configurar y disparar de forma muy sencilla mediante software. Esto permite obtener imágenes perfectamente enfocadas en un instante.
Los niveles de enfoque no solo se pueden detectar automáticamente, sino que también se pueden establecer de forma manual por software, es decir, sin tener que tocar el objetivo con la mano. Esto permite, por ejemplo, cambiar rápidamente entre distintos niveles de enfoque previamente definidos.
Gracias a sus dimensiones compactas y al conector USB Type-C se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes.
La cámara board level también está disponible a petición con el conector USB Type-C orientado en vertical (-VU). Además, es compatible con USB Power Delivery.
Familia de cámaras | LE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
Superficie optica | 5,610 mm x 3,175 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 2,12 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,90 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX290 |