Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La UI-1250SE incorpora el sensor CMOS e2v con una resolución de 2 megapíxeles y es una potentísima cámara industrial (EV76C570) para una gran variedad de aplicaciones. El sensor es uno de los más sensibles de la gama de productos de IDS y está disponible en versión monocromo y de color. Aparte de su extraordinaria sensibilidad en calidad CCD, la cámara destaca por un gran número de funciones adicionales: el sensor ofrece varios modos de obturador alternativos, que permiten la captura fidedigna de objetos en movimiento, así como el reproducción de altos contrastes con un nivel de ruido mínimo.
Además se dispone de un máximo de cuatro AOI (áreas de interés), que permiten verificar simultáneamente varias características, o bien captar las AOI en una serie de exposiciones con distintos parámetros.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 2 |
Interface-Speed | 0,47 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | e2v |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 17,6 fps |
Resolución (h x v) | 1600 x 1200 |
Superficie optica | 7,200 mm x 5,400 mm |
Shutter | Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 1,92 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,50 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | EV76C570 |
Hoja de datos |
Características
0,5 Gbps