- Distancia focal: 8 mm
- Círculo de imagen máximo: 1,1"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 85,7° x 67,5°
- Distancia focal posterior: 19,39 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 8 mm |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 23,00 Mpx |