El IDS NXT Experience Kit es la solución integral de cámaras inferenciales para aplicaciones de IA en el procesamiento industrial de imágenes. Este sistema contiene todos los componentes que necesita el usuario para crear, entrenar y ejecutar una red neuronal en un entorno de producción. El paquete contiene tanto el hardware como el software necesarios, el primero en forma de cámara industrial IDS NXT rio con sensor de color Sony de 1,6 MP, cable eléctrico y de datos, adaptador de trípode y objetivo, y el segundo en forma de licencia de uso de seis meses del programa IDS lighthouse. Le permite concentrarse por completo en la aplicación prevista y despreocuparse del aprendizaje profundo, del procesamiento de imágenes y de la programación de la cámara.
- Componentes:
- Cámara industrial IDS NXT rio con sensor de color Sony de 1,6 MP IMX273
- Objetivo IDS con distancia focal de 16 mm
- Adaptador de trípode
- Cable Ethernet GigE de 5,0 m
- Fuente de alimentación IDS NXT y cable adaptador de 1,5 m
- Licencia de uso de seis meses de IDS lighthouse
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | IDS NXT rio |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Resolución (h x v) | 1456 x 1088 |
Superficie optica | 4,968 mm x 3,726 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,58 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX273 |
Hoja de datos |