IDS lighthouse

IDS lighthouse
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Licencia IDS lighthouse de pago de 1, 3 o 12 meses
Variantes
 
 

    es una solución de software basada en la nube y desarrollada por IDS para gestionar y etiquetar datos de imagen con el objetivo de entrenar una red neuronal artificial (RNA). Los usuarios no necesitan crear un entorno de desarrollo propio ni tampoco conocimientos previos específicos para crear, entrenar y ejecutar las RNA. Esto reduce enormemente la curva de aprendizaje para el uso de inteligencia artificial en el procesamiento industrial de imágenes y permite resolver aplicaciones muy difíciles o imposibles de realizar hasta el momento con el procesamiento de imágenes basado en reglas. Las redes neuronales se han optimizado específicamente para las cámaras industriales IDS NXT y se pueden ejecutar aceleradas por hardware gracias a un potente núcleo de IA.

Con la compra de un Design-In Kit de IDS NXT Experience Kit el usuario obtiene una licencia de uso de seis meses que se puede renovar con otra licencia de pago por un período de 1, 3 o 12 meses más. Los compradores de una cámara industrial IDS NXT pueden adquirir una licencia de pago de 1, 3 o 12 meses para utilizar la aplicación web.

Encontrará más información en el documento „Condiciones generales de uso de ", en la página del producto y en el apartado de preguntas frecuentes (FAQ).

Número de artículo
  • Licencia de IDS lighthouse: 1 mes: AC00371
  • Licencia de IDS lighthouse: 3 meses: AC00372
  • Licencia de IDS lighthouse: 12 meses: AC00374
 
 
It's so easy!