Objetivo, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"

Objetivo, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco manual, IP65/67, 3 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 5 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 2.8, 4, 5.6, 8
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 82,4° x 66,9°, D: 95°
  • Distancia focal posterior: 10,2 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,5 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3": AE00288
Distancia focal 5 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 3,15 Mpx
 
 
It's so easy!