- Distancia focal: 35 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4, 4, 8, 16
- Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 14,4° x 10,8°, D: 17,9°
- Distancia focal posterior: 14,0 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 35 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 3,15 Mpx |