Objetivo, Kowa, LM25JCM-WP, 25 mm, 2/3"

Objetivo, Kowa, LM25JCM-WP, 25 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco manual, IP65/67, 3 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4, 4, 8, 16
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 19,6° x 14,8, D: 24,3°
  • Distancia focal posterior: 11,7 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,3 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM25JCM-WP, 25 mm, 2/3": AE00292
Distancia focal 25 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 3,15 Mpx
 
 
It's so easy!