- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4, 4, 8, 16
- Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 30,0° x 22,7, D: 37°
- Distancia focal posterior: 13,1 mm
- Profundidad de inmersión: 4,9 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 16 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 3,15 Mpx |