UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 2048
    5,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial USB 3 UI-3180CP Rev. 2.1 con sensor CMOS global shutter de 1" PYTHON 5000 de onsemi puede pasar de la resolución de 2592 x 2048 (5,31 Mpx, hasta 73,0 fps) al formato 2K x 2K para lograr frecuencias de imagen más altas. Con la exclusiva función AOI (readout horizontal y vertical), esta cámara industrial alcanza más de 1000 fps. Consigue 260 fps en ópticas convencionales de 1.3 MP con la función de subsampling.

La cámara CMOS es idónea especialmente para aplicaciones en el ámbito de la microscopía. Disponible como versión monocromo o en color.

Debido a la elevada potencia del sensor esta cámara no se soporta en modo USB 2.0.

Número de artículo
  • UI-3180CP-C-HQ Rev.2.1: AB02545
  • UI-3180CP-M-GL Rev.2.1: AB02546
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 73,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 2048
Superficie optica 12,441 mm x 9,830 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 5,31 Mpx
Tamaño de píxel 4,80 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor PYTHON 5000
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
 
It's so easy!