GigE, Cat6a, recto, atornillable, IP65/67, 15 m

GigE, Cat6a, recto, atornillable, IP65/67, 15 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
8 broches ethernet industrial M12 con codificación X, recto, a RJ45
Consultar precio
 
 
  • Cable: GigE cable latiguillo
  • Typo de cable: Cable de Ethernet, Cat6a, AWG26, IP65/67
  • Conector: 8 broches ethernet industrial M12 con codificación X, recto, atornillable a RJ45
  • Longitud: 15,0 m
Número de artículo
  • GigE, Cat6a, recto, atornillable, IP65/67, 15 m: AD00137
adecuado para Ensenso S, Ensenso XR, FA, RE PoE
bloqueable
atornillable
 
 
It's so easy!