GV-5262SE Rev.4.2

GV-5262SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • Sony IMX249
    1/1.2" CMOS
  • 46,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara GigE Vision GV-5262SE Rev.4.2 está equipada con un sensor CMOS Sony IMX249 de 2,35 megapíxeles y excelente relación calidad/precio que establece nuevos estándares en términos de sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color. La cámara industrial GigE proporciona una excelente calidad de imagen con un un nivel de ruido extraordinariamente bajo a frecuencias de imagen de hasta 43 fps (ultra alta resolución: 1920 x 1200 px).

Este sensor es la solución ideal para aplicaciones que exigen una calidad de imagen perfecta incluso en condiciones de baja intensidad lumínica, por ejemplo en sistemas inteligentes de tráfico (ITS) y en sistemas de aseguramiento de la calidad.

La cámara Board Level GV-5262SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-5262SE-C Rev.4.2: AB12009
  • GV-5262SE-M Rev.4.2: AB12010
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 46,0 fps
Resolución (h x v) 1920 x 1200
Superficie optica 11,251 mm x 7,032 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.2"
Resolución 2,30 Mpx
Tamaño de píxel 5,86 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX249
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!