Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial USB 3 UI-3160CP Rev. 2.1 con sensor CMOS global shutter de 2/3" PYTHON 2000 de onsemi proporciona imágenes de ultra alta resolución de 2.3 MP (1920 x 1200 píxeles) con hasta 165 fps; y a la resolución convencional de 1600 x 1200 píxeles, con hasta 200 fps. Ofrece imágenes Full HD (1920 x 1080 píxeles) con más de 190 fps. Con la exclusiva función AOI (readout horizontal y vertical), la cámara industrial alcanza más de 1000 fps. La cámara CMOS es especialmente indicada para aplicaciones médicas e industriales y también para tareas de visualización.
Disponible como versión monocromo o en color.
Debido a la elevada potencia del sensor esta cámara no se soporta en modo USB 2.0.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.90.3 y superiores de IDS Software Suite.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 169 fps |
Resolución (h x v) | 1920 x 1200 |
Superficie optica | 9,216 mm x 5,760 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 2,30 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,80 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | PYTHON 2000 |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps