Ensenso XR alimentación eléctrica, 24 V, 120 W, 1,2 m

Ensenso XR alimentación eléctrica, 24 V, 120 W, 1,2 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Conexión Binder M12 de 5 pins a fuente de alimentación
Consultar precio
 
 
  • Cable: Suministro eléctrico con fuente de alimentación
  • Conector: Conexión Binder M12 de 5 pins a fuente de alimentación de sobremesa de 24 V, 120 W conector para baja temperatura
  • Longitud: 1,2 m

Nota:
Para utilización con Ensenso X, necesita AD00306 adicionalmente.

Ejemplos de cableado
Número de artículo
  • Ensenso XR alimentación eléctrica, 24 V, 120 W, 1,2 m: AD00308
adecuado para Ensenso XR30, Ensenso XR36
bloqueable No
Ciclo de vida No
atornillable
 
 
It's so easy!