USB 3, AOC, cable activo, recto, micro B, atornillable, cadena porta, 20 m

USB 3, AOC, cable activo, recto, micro B, atornillable, cadena porta, 20 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Metal conector hembra USB-A, recto, a micro B, atornillable
Consultar precio
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: cable de fibra de vidrio activo
  • Conector: Conector hembra USB 3-A, recto, a micro B, atornillable
  • Longitud: 20,0 m
  • Radio de flexión: 50,0 mm
  • Ciclos de flexión: mín. 10 millón de ciclos
  • Torsión: mín. 1 mill. ciclos
  • Con el cable adaptador AD00303 también se puede utilizar para la uEye SE USB 3 y la uEye LE USB 3

Un cable AOC es un componente activo con su propio consumo de energía. Por lo tanto, puede superar la potencia máxima del puerto USB del ordenador cuando se utiliza junto con una cámara. El consumo de energía de la cámara y el cable AOC se suman. Téngalo en cuenta a la hora de diseñar su solicitud.

Número de artículo
  • USB 3, AOC, cable activo, recto, micro B, atornillable, cadena porta, 20 m: AD00301
adecuado para CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE
bloqueable No
atornillable
 
 
It's so easy!