GigE, cadena porta, Cat6a, IP65/67, recto, 15 m

GigE, cadena porta, Cat6a, IP65/67, recto, 15 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Ethernet industrial M12 con codificación X, recto, a RJ45
Consultar precio
 
 
  • Cable: GigE
  • Typo de cable: cable de Ethernet PUR, Cat6a, IP65/67, verde, apta para cadenas portacables
  • Conector: Ethernet industrial M12 con codificación X, recto, a RJ45
  • Longitud: 15,0 m
Número de artículo
  • GigE, cadena porta, Cat6a, IP65/67, recto, 15 m: AD00272
adecuado para Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE
bloqueable No
atornillable
 
 
It's so easy!