Objetivo, Kowa, LM35FC24M, 35 mm, 1.1"

Objetivo, Kowa, LM35FC24M, 35 mm, 1.1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 24 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.1"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
  • Perspectiva (HxVxD): 22,1° x 16,7° x 27,5°
  • Distancia focal posterior: 15,50 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,6 mm
  • Clase de resolución: 24,00 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM35FC24M, 35 mm, 1.1": AE00282
Distancia focal 35 mm
Clase óptica 1.1"
Resolución 24,00 Mpx
 
 
It's so easy!