¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial GigE UI-5130CP Rev. 2.2, que incorpora el rápido sensor SVGA global shutter PHYTON 500 de onsemi, está disponible como versión monocromo o color. Ha sido diseñada para ofrecer la máxima velocidad: se puede lograr una velocidad de lectura de la imagen más elevada con lectura horizontal y vertical. La UI-5130CP Rev. 2.2 está pensada para las aplicaciones clásicas de visión artificial y las tareas de inspección.
La corrección de FPN (Fixed Pattern Noise) implementada por IDS garantiza una imagen sin franjas de calidad mejorada.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.90 y superiores de IDS Software Suite.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 205 fps |
Resolución (h x v) | 800 x 600 |
Superficie optica | 3,840 mm x 2,880 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3.6" |
Resolución | 0,48 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,80 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | PYTHON 500 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral