Fuente de alimentación para PoE, 30 W

Fuente de alimentación para PoE, 30 W
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
POEA30U-1ATE-R (30W)
Consultar precio
 
 
  • Tensión de entrada: 90 - 264 V ac
  • Tensión de salida: 56 V dc
  • Corriente de salida: 0,536 A
  • Puertos de salida: 1 puerto
  • Potencia nominal: 30 W
  • Carcasa: versión escritorio/sin ventilación
  • Eficacia: 85 %
  • Largo: 140 mm
  • Ancho: 45,5 mm
  • Fondo: 30 mm
Información de producto importante:
Cables no están contenidos en la entrega.
Número de artículo
  • Fuente de alimentación para PoE, 30 W: AD00277
 
 
It's so easy!