Objetivo, Fujifilm, HF9HA-1S, 9 mm, 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF9HA-1S, 9 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 1,5 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 9 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 52,06° x 40,16°
  • Distancia focal posterior: 13,48 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,3 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, HF9HA-1S, 9 mm, 2/3": AE00263
Distancia focal 9 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 1,50 Mpx
 
 
It's so easy!