Objetivo, Fujifilm, HF35HA-1S, 35 mm, 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF35HA-1S, 35 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 1,5 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.6-22
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,25 m
  • Perspectiva (HxV): 14,2° x 10,46°
  • Distancia focal posterior: 15,03 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,2 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, HF35HA-1S, 35 mm, 2/3": AE00267
Distancia focal 35 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 1,50 Mpx
 
 
It's so easy!