- Distancia focal: 6 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F) : 1.2-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 56,09° x 43,36°
- Distancia focal posterior: 11,44 mm
- Profundidad de inmersión: 7,3 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 6 mm |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 1,50 Mpx |