USB 3, cable estándar, en ángulo horizontal, atornillable, 5 m

USB 3, cable estándar, en ángulo horizontal, atornillable, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB Type-C, ángulo, atornillable a USB-A
Consultar precio
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: cable estándar, doble apantallado en AWG26/28
  • Conector: USB Type-C, en ángulo hacia la izquierda/derecha (horizontal), atornillable a USB-A
  • Radio de flexion: 62 mm
  • Ciclos de flexion: no apta para cadenas portacables
  • Longitud: 5,0 m

    Nota:
    No adecuado para versiones con carcasa de la cámara uEye LE

Número de artículo
  • USB 3, cable estándar, en ángulo horizontal, atornillable, 5 m: AD00263
adecuado para LE, SE
bloqueable No
atornillable
 
 
It's so easy!