USB 3, cable estándar, en ángulo verticalmente, atornillable, 3 m

USB 3, cable estándar, en ángulo verticalmente, atornillable, 3 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB Type-C, ángulo , atornillable a USB-A
Consultar precio
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: cable estándar, doble apantallado en AWG26/28
  • Conector: USB Type-C, en ángulo arriba/abajo (verticalmente), atornillable a USB-A
  • Radio de flexion: 62 mm
  • Ciclos de flexion: no apta para cadenas portacables
  • Longitud: 3,0 m

    Nota:
    No adecuado para versiones con carcasa de la cámara uEye LE

Número de artículo
  • USB 3, cable estándar, en ángulo verticalmente, atornillable, 3 m: AD00264
adecuado para LE, SE
bloqueable No
atornillable
 
 
It's so easy!