Al igual que su "hermano mayor" IMX174, el económico sensor IMX249 (1920 x 1200 px) de 2,30 Mpx de Sony hace que la cámara U3-3262SE Rev.1.2 marque nuevas pautas en lo que a sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color se refiere. Esta cámara industrial USB 3 garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un nivel mínimo de ruido con una frecuencia de imagen de 47,0 fps. El sensor CMOS global shutter de la primera generación Pregius de Sony, con píxeles de gran tamaño de 5,86 µm, está predestinado para aplicaciones en las que se debe obtener un resultado perfecto incluso en condiciones de luz adversas y también para la automatización, el control de calidad y la robótica.
La cámara ofrece otras prestaciones, como las siguientes: Exposición larga de hasta 90,0 s y modo de barrido lineal.
La cámara board level U3-3262SE Rev.1.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 47,0 fps |
Resolución (h x v) | 1920 x 1200 |
Superficie optica | 11,251 mm x 7,032 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.2" |
Resolución | 2,30 Mpx |
Tamaño de píxel | 5,86 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX249 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|