- Cable: USB 3
- Typo de cable: cable estándar, doble apantallado en AWG26/28
- Conector: USB Type-C, en ángulo arriba/abajo (verticalmente), atornillable a USB-A
- Radio de flexion: 62 mm
- Ciclos de flexion: no apta para cadenas portacables
- Longitud: 3,0 m
Nota:
No adecuado para versiones con carcasa de la cámara uEye LE
Número de artículo |
|
---|---|
adecuado para | LE, SE |
bloqueable | No |
atornillable | Sí |