El modelo UI-3042SE, con el sensor CMOS global shutter Sony IMX273, alcanza sin problemas los 243 fps con una resolución de 1,57 Mpx< y un tamaño de píxel de 3,45 µm, convirtiéndose en la solución perfecta para aplicaciones industriales clásicas tales como la inspección de superficies, y también para la evaluación detallada de imágenes en aplicaciones médicas y en el control del tráfico.
Permite 4 AOI múltiples y exposiciones largas de hasta 30 segundos para aplicaciones en la industria mecánica, metrología, medicina y microscopía.
El modelo de cámara industrial UI-3042SE se dirige a clientes que exigen una elevada calidad de imagen, dinámica, sensibilidad y velocidad.
La cámara board level UI-3042SE sin montura está disponible en versión color o monocromo.
Familia de cámaras | SE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 243 fps |
Resolución (h x v) | 1448 x 1086 |
Superficie optica | 4,995 mm x 3,746 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,57 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX273 |